概览
优势和特点
- 评估板包括器件工作所需的全部必要元件,提高灵活性和易用性
- 容易使用的按钮式界面,实现开/关控制
- 已装配并经过测试
- 测试点允许方便地操作感兴趣的节点
- 无铅、符合RoHS标准
- 跳线连接头作为测试点和短路器
产品详情
MAX77829为一款高性能配套PMIC,适用于最新的3G/4G智能手机和平板电脑。PMIC包括单路输入2.0A开关模式充电器,具有反向升压能力,适配器输入保护高达22V (直流),适用于单节锂离子(Li+)电池;稳定输出LDO;以及支持高达25mA/串、35V输出电压的WLED背光驱动器。器件也具有双通道1.5A (组合,750mA/通道)闪光LED驱动器(包括手电筒模式)。
MAX77829评估板(EV kit)为完整装配并经过测试的印刷电路板,演示MAX77829的功能和性能。评估板能够轻松评估每种电路和特性。评估板工具包中,包括随MAX77829评估板提供一组Maxim的MINIQUSB(作为I2C至USB接口),便于测试。
基于Windows®的软件提供用户友好的接口,用于熟悉MAX77829的特性。软件提供图形用户界面(GUI)以及基于寄存器的界面。
应用
- 其它锂电池供电手持式设备
- 智能手机和平板电脑
相关产品
文档
-
MAX77829EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77829 Data Sheet (Rev. 0)2015/12/9PDF9M
-
MAX77829EVKIT Gerber File2022/10/10ZIP1M