概览

优势和特点

  • 保护高达16V
  • 最大输入工作电压:13.7V
  • 最大充电电流:3.15A
  • 6A放电电流保护
  • 无需固件或通信介入
  • 集成USB检测
    • 集成CC检测,支持USB Type-C
    • 集成BC1.2检测,支持传统SDP、DCP和CDP
    • 自动输入限流配置
  • 带自适应输入限流(AICL)的输入电压调节
  • 5.1V、1.5A OTG模式和BYP反向升压
  • 终端电压
    • 锂离子和锂聚合物电池为4.1V至4.55V
    • 磷酸铁锂电池为3.6V/3.7V
  • 安全
    • 充电安全定时器
    • NTC热敏电阻符合JEITA要求(MAX77787J)
    • 使用NTC热敏电阻(MAX77787H)以热/冷方式停止充电
    • 热关断
  • 所有功能通过引脚控制
    • 可通过电阻配置快速充电电流、充电终止电压和输入限流
    • 通过ENBST引脚使能和禁用反向升压
    • 通过STAT引脚指示充电状态
    • 通过INOKB引脚指示输入电源正常(POK)
    • CHGENB引脚使能和禁用充电功能
    • STBY引脚支持挂起模式
    • THM引脚监控热敏电阻
  • 利用固定电阻选项,可轻松设置快速充电电流、充电终止电压和输入限流
  • 集成电源路径
  • 集成电池真关断FET
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX77787评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示支持JEITA的独立3.15A USB Type-C®自动充电器MAX77787。

MAX77787可以在4.5V至13.7V的输入电压下工作,快速充电电流高达3.15A,最大输入限流为3A。MAX77787支持符合JEITA标准的锂离子电池。它还具有另一种选项,支持不符合JEITA标准的LiFePO4电池。

该评估套件具有USB Type-C Cc检测功能,电池充电性能符合USB电池充电规范修订版1.2 (BC1.2)的要求,输入插入时进行专有的适配器检测,并且能够自动将充电器输入限流值配置为输入源的最大允许电流。

MAX77787具有通过ENBST引脚使能的反向升压功能,支持为CHGIN提供5.1V/1.5A输出。该评估套件通过可变电阻和热敏电阻演示JEITA合规性。

应用

  • 移动销售点(mPOS)终端
  • 便携式医疗设备
  • 无线耳机
  • GPS跟踪器
  • 可穿戴设备的充电盒
  • 移动电源
  • 移动路由器