概览
优势和特点
- 保护高达16V
- 最大输入工作电压:13.7V
- 最大充电电流:3.15A
- 6A放电电流保护
- 无需固件或通信介入
- 集成USB检测
- 集成CC检测,支持USB Type-C
- 集成BC1.2检测,支持传统SDP、DCP和CDP
- 自动输入限流配置
- 带自适应输入限流(AICL)的输入电压调节
- 5.1V、1.5A OTG模式和BYP反向升压
- 终端电压
- 锂离子和锂聚合物电池为4.1V至4.55V
- 磷酸铁锂电池为3.6V/3.7V
- 安全
- 充电安全定时器
- NTC热敏电阻符合JEITA要求(MAX77787J)
- 使用NTC热敏电阻(MAX77787H)以热/冷方式停止充电
- 热关断
- 所有功能通过引脚控制
- 可通过电阻配置快速充电电流、充电终止电压和输入限流
- 通过ENBST引脚使能和禁用反向升压
- 通过STAT引脚指示充电状态
- 通过INOKB引脚指示输入电源正常(POK)
- CHGENB引脚使能和禁用充电功能
- STBY引脚支持挂起模式
- THM引脚监控热敏电阻
- 利用固定电阻选项,可轻松设置快速充电电流、充电终止电压和输入限流
- 集成电源路径
- 集成电池真关断FET
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX77787评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示支持JEITA的独立3.15A USB Type-C®自动充电器MAX77787。
MAX77787可以在4.5V至13.7V的输入电压下工作,快速充电电流高达3.15A,最大输入限流为3A。MAX77787支持符合JEITA标准的锂离子电池。它还具有另一种选项,支持不符合JEITA标准的LiFePO4电池。
该评估套件具有USB Type-C Cc检测功能,电池充电性能符合USB电池充电规范修订版1.2 (BC1.2)的要求,输入插入时进行专有的适配器检测,并且能够自动将充电器输入限流值配置为输入源的最大允许电流。
MAX77787具有通过ENBST引脚使能的反向升压功能,支持为CHGIN提供5.1V/1.5A输出。该评估套件通过可变电阻和热敏电阻演示JEITA合规性。
应用
- 移动销售点(mPOS)终端
- 便携式医疗设备
- 无线耳机
- GPS跟踪器
- 可穿戴设备的充电盒
- 移动电源
- 移动路由器
相关产品
文档
-
MAX77787HEVKIT ODB Files - Design Files2023/6/8ZIP1 M