概览
优势和特点
- 保护高达16V
- 最大输入工作电压:13.7V
- 最大充电电流:3.15A
- 6A放电电流保护
- 无需固件或通信介入
- 集成USB检测
- 集成CC检测,支持USB Type-C
- 集成BC1.2检测,支持传统SDP、DCP和CDP
- 自动输入限流配置
- 带自适应输入限流(AICL)的输入电压调节
- 反向升压功能高达5.1V、1.5A
- 终端电压
- 锂离子和锂聚合物电池为4.1V至4.5V
- 磷酸铁锂电池为3.6V/3.7V
- 安全
- 充电安全定时器
- NTC热敏电阻符合JEITA要求(MAX77757J)
- 使用NTC热敏电阻(MAX77757H)以热/冷方式停止充电
- 热关断
- 所有功能通过引脚控制
- 快速充电电流可通过电阻配置
- 通过ENBST引脚使能和禁用反向升压
- 通过STAT引脚指示充电状态
- 通过INOKB引脚指示输入电源正常(POK)
- 通过THM引脚禁用充电
- 集成电源路径
- 集成电池真关断FET
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX77757评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示符合JEITA规范的独立3.15A USB Type-C®自主充电器MAX77757。
MAX77757可在4.5V至13.7V输入电压范围内工作,快速充电电流高达3.15A,最大输入限流值为3A。MAX77757提供多种版本,以支持具有不同充电终止电压(4.1V至4.5V)的锂离子电池。它还具有用于磷酸铁锂电池的3.6V充电终止电压选项。
该评估套件具有USB Type-C Cc检测功能,电池充电性能符合USB电池充电规范修订版1.2 (BC1.2)的要求,输入插入时进行专有的适配器检测,并且能够自动将充电器输入限流值配置为输入源的最大允许电流。
MAX77757具有通过ENBST引脚使能的反向升压功能,支持向CHGIN输出5.1V/1.5A。该评估套件通过可变电阻和热敏电阻演示JEITA合规性。
应用
- 可穿戴设备的充电盒
- GPS跟踪器
- 移动销售点(mPOS)终端
- 移动路由器
- 便携式医疗设备
- 移动电源
- 无线耳机