概览

优势和特点

  • 保护高达16V
  • 最大输入工作电压:13.7V
  • 最大充电电流:3.15A
  • 6A放电电流保护
  • 无需固件或通信介入
  • 集成USB检测
    • 集成CC检测,支持USB Type-C
    • 集成BC1.2检测,支持传统SDP、DCP和CDP
    • 自动输入限流配置
  • 带自适应输入限流(AICL)的输入电压调节
  • 反向升压功能高达5.1V、1.5A
  • 终端电压
    • 锂离子和锂聚合物电池为4.1V至4.5V
    • 磷酸铁锂电池为3.6V/3.7V
  • 安全
    • 充电安全定时器
    • NTC热敏电阻符合JEITA要求(MAX77757J)
    • 使用NTC热敏电阻(MAX77757H)以热/冷方式停止充电
    • 热关断
  • 所有功能通过引脚控制
    • 快速充电电流可通过电阻配置
    • 通过ENBST引脚使能和禁用反向升压
    • 通过STAT引脚指示充电状态
    • 通过INOKB引脚指示输入电源正常(POK)
    • 通过THM引脚禁用充电
  • 集成电源路径
  • 集成电池真关断FET
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX77757评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示符合JEITA规范的独立3.15A USB Type-C®自主充电器MAX77757。

MAX77757可在4.5V至13.7V输入电压范围内工作,快速充电电流高达3.15A,最大输入限流值为3A。MAX77757提供多种版本,以支持具有不同充电终止电压(4.1V至4.5V)的锂离子电池。它还具有用于磷酸铁锂电池的3.6V充电终止电压选项。

该评估套件具有USB Type-C Cc检测功能,电池充电性能符合USB电池充电规范修订版1.2 (BC1.2)的要求,输入插入时进行专有的适配器检测,并且能够自动将充电器输入限流值配置为输入源的最大允许电流。

MAX77757具有通过ENBST引脚使能的反向升压功能,支持向CHGIN输出5.1V/1.5A。该评估套件通过可变电阻和热敏电阻演示JEITA合规性。

 

应用

  • 可穿戴设备的充电盒
  • GPS跟踪器
  • 移动销售点(mPOS)终端
  • 移动路由器
  • 便携式医疗设备
  • 移动电源
  • 无线耳机