概览
优势和特点
- 易于使用
- 评估固定输出和可调输出版本(预装3.3V版本)
- 输入电压范围:3V至24V
- 在12VSUP输入时静态电流为1.5µA
- GUI驱动I2C接口
- 仿真系统加载
- 板载电子负载
- 电子负载具有稳态、瞬态和随机模式
- 可选择通过函数发生器控制电子负载的功能,生成图案化负载波形
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX77756评估套件(EV套件)是一款装配完成并经过测试的PCB,用于演示MAX77756同步500mA降压型转换器。该评估套件可轻松评估IC的输入电源多路复用器和降压型转换器。该评估套件包含一个双量程(8mA和800mA满量程)电子负载,用于轻松控制降压转换器负载。
基于Windows®的软件提供简单易用的图形用户界面(GUI)以及基于寄存器的详细接口,方便使用该IC的功能。
应用
- 电池供电系统、备用电池、不间断电源轨
- 家庭自动化、低IQ智能集线器
- 笔记本电脑和平板电脑
- USB Type-C供电配件和设备
相关产品
文档
-
MAX77756EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77756 Data Sheet (Rev. 0)2017/7/18PDF12M
-
MAX77756EVKIT Gerber Files2023/4/25TGZ26M
工具及仿真模型
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX77756C EVKIT
eesim-max77756c-evkit