概览
优势和特点
- 易于使用
- GUI驱动 I2C 接口
- 车载电流表
- 板载热敏电阻
- 按键选项
- RGB LED灯组
- 装配完成并经过全面测试
- 模拟系统加载
- 板载电子负载
- 电子负载具有稳态、瞬态和随机模式
- 演示端到端模拟多路复用器实现方案
- 板载ADC
- 评估按钮和滑块开关的按键选项
产品详情
MAX77650/MAX77651评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77650/MAX77651。该评估套件可用于轻松评估MAX77650/MAX77651的各种特性,包括SIMO降压-升压稳压器、线性稳压器、模拟多路复用器、智能电池充电器、开/关控制器和I2C 接口。
除了器件(U1)、丝印层和SIMO输出端的两个电阻分压器外,MAX77650和MAX77651评估套件完全相同(参见"MAX77650/MAX77651评估套件区别"部分)。MAX77650/MAX77651器件本身为SIMO降压-升压稳压器提供了不同的输出电压范围。更多信息参见器件数据手册。
基于Windows®的软件提供简单易用的图形界面以及基于寄存器的详细接口,方便使用MAX77650/MAX77651的功能。
文档
-
MAX77650EVKIT Schematic2023/5/24PDF261K
-
UG-6428: MAX77650/MAX77651 Programmer's Guide2017/6/23PDF693K
-
MAX77650EVKIT ODB File - Design Files2023/5/24ZIP4 M
-
MAX77650EVKIT Board Layout - Design Files2023/5/24ZIP4M
-
MAX77650EVKIT BOM2023/5/24PDF169K