概览

优势和特点

  • 可以评估固定输出版本和可调节输出版本的IC(预装3.3V版本)
  • 3.5V至24V输入电压范围
  • 300mA最大负载电流
  • 演示14V输入时的1.1µA静态电流
  • 低电平有效RESET输出测试点
  • 简单的两层电路板作为参考设计
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整装配并经过测试

产品详情

MAX77596评估板(EV kit)演示集成开关的MAX77596同步降压型转换器IC。评估板工作在3.5V至24V较宽输入电压范围,能支持到300mA负载电流。评估板标配3.3V固定输出电压版本的IC。可以很容易改造为评估5V固定输出,或可调节输出电压版本的IC。

评估板有跳线柱,通过它们可使能或禁止器件,以及选择强制PWM模式(FPWM)或跳脉冲模式。提供RESETB测试引脚,以监测转换器输出的电压质量。

应用

  • 负载点应用
  • 利用2、3s或4s Li+电池组供电的便携式设备
  • USB C型设备

相关产品