概览

优势和特点

  • 用于高精度测量的探头插座
  • 测量所有特性的测试点(MFIO、CE、IRQB)
  • 默认输出电压可通过 SEL1/2/3/4 调整
  • 默认 MFIO 功能和 I2C 从机 ID 可通过 CFG1 设置
  • 默认的峰值限流值和 FSW 可通过 CFG2 设置
  • 用于自定义 I2C 主机的连接器

产品详情

MAX77542 评估板(EV 套件)是一款全面装配并经过测试的印刷电路板 (PCB),用于演示 MAX77542 四相可配置降压型转换器。该评估板具有用于测试套件上所有引脚的测试点和跳线。凭借六个电位计,可自由调整 SEL1/2/3/4 和 CFG1/2 配置引脚。关键节点(VOUTx、LXx)上还有用于精确测量的探针插座。该评估板还配备了一些备用电感器 (L5–L12),可用于对效率/性能进行权衡测试。该 PCB 采用 ADI 公司推荐的 IC 和外部元件布局。该 IC 通过 R15、R17、R19 和 R21 来设置默认输出电压,但可通过电位计或通过 I2C 通信进行更改。通过 USB Type-A 转 Micro-USB 电缆将基于 Windows® 的 PC 连接到 J1,即可使用 ADI 公司的 GUI。

技术与领域

相关产品

包装内含

  • MAX77542 EV 套件
  • USB Type-A 转 Micro-USB 电缆
  • 提供了可与 EV 套件一起使用的基于 Windows 的 GUI 软件,可从 ADI 公司网站下载,网址为:www.analog.com/max77542evkit(“设计资源”标签页下)。EV 套件 GUI 软件可兼容 Windows 7 或更高版本。

系统需求

  • 可调节 DC 电源或适用的电池
  • 万用表
  • USB A 型转 Micro-USB 电缆(可选)
  • 安装了 MAX77542 EV 套件 GUI 的基于 Windows 的 PC

工具及仿真模型