概览

优势和特点

  • 经过验证的 PCB 基准设计和布局
  • 易于使用
    • 简单的硬件控制:IN、EN、SEL、VL、POK、VIO 和 OUT 的跳线和测试点
    • 全面装配且经过测试
  • 板载电位器用于在启动时设置所需的输出电压。

产品详情

MAX77505 评估板(EV 套件)是一款全面装配并经过测试的印刷电路板 (PCB),用于演示 MAX77505 滞后降压型转换器。评估套件是采用 MAX77505 的降压型稳压器电路,输入电压为 2.5V 至 16V,连续负载为 3A,输出电压在 0.8V 至 5.5V 之间可调,使用 RSEL SEL 引脚和 GND 之间的电阻。