概览

优势和特点

  • 经过验证的PCB参考设计和布局
  • 容易使用
    • 简单的硬件控制:EN、BIASEN和POK都有跳线控制及测试点
    • GUI驱动I2C接口,可选择软件控制
    • 完全装配并经过测试
  • USB至I2C转换器,便于通信
    • 通过基于Windows的软件GUI控制寄存器
    • 电平转换器(MAX3395)允许调节
    • 1.8V至3.3V I2C总线电压
  • 板载电子负载仿真系统加载
    • 有稳态、瞬态和随机模式

产品详情

MAX77503评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,演示MAX77503同步降压(buck)型转换器。评估板为降压型调节器电路,使用MAX77503,器件支持3V至14V输入电压、1.5A连续负载电流,输出电压可在0.8V至5V (内部反馈选项)或1.55V至99%输入电压(外部反馈选项)之间调节。

评估板具有双范围电子负载,便于评估buck转换器电路的加载应用场景。可编程稳态、瞬态或随机负载特性。

USB至I2C转换器电路允许基于Windows©的PC运行图形用户界面(GUI),很容易控制MAX77503寄存器以及板载电子负载。

应用

  • 2节/3节高功率密度供电
  • 无人机、HD相机和笔记本电脑
  • 便携式Li+/锂离子电池供电设备
  • 空间受限的便携式电子设备

相关产品

工具及仿真模型

Software Development