概览
优势和特点
- -5.0V或可调输出电压
- 高达1A输出电流
- 关断电流:5µA(最大值)
- 电源电流:100µA(最大值)
- 开关频率:300kHz
- 8引脚DIP和SO封装
- 表贴结构
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX774评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板,可从+5.0V输入源提供-5.0V调节输出电压。它能够以高于80%的转换效率驱动高达1A的负载。
电路板的焊接侧提供了额外的焊盘以容纳外部反馈电阻,用于设置不同的输出电压。MAX774评估套件还可用于评估MAX775(-12V输出)或MAX776(-15V输出)。
应用
- 电池供电应用
- 数据通信
- 高效率DC-DC转换器
- LCD偏置发生器
相关产品
文档
-
1788: MAX774评估板 Data Sheet1900/1/1PDF793K