概览
优势和特点
- 用于高精度测量的检测点
- 可用于 EN、SDA、SCL、INS 和 OUTS 的测试点
- 输出电压可通过软件 GUI 调整
- 可配置 FPWM 和默认跳跃模式
- 有源放电功能
产品详情
MAX77348 评估套件(EV 套件)提供评估 MAX77348(一款 3.5W 升降压转换器)的经过验证的设计。此 IC 支持 2.3V 至 5.5V 输入电压,其输出电压可在 2.5V 至 4.8V 之间调节。此 EV 套件的出厂默认输出电压为 4.5V,可通过软件 GUI 调节输出电压。EN 引脚支持硬件或软件启用套件。此 EV 套件与各种版本的 MAX77348 WLP IC 兼容(默认为 MAX77348AEWE +)。技术与领域
相关产品
包装内含
- MAX77348 评估板
- USB 转 I2C 接口 (MAXUSB_INTERFACE#)
- 该评估套件使用 USB A 型转 Micro USB 电缆、基于 Windows®的 GUI 软件
文档
-
MAX77348EVKIT: MAX77348 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 1)2023/4/6PDF632 K
-
MAX77348EVKIT Gerber Files2023/4/6ZIP921K