概览

优势和特点

  • 支持通过Micro-B USB连接器充电
  • USB枚举无需主机处理器干预
  • 自动检测适配器类型或USB端口
  • 双速USB操作(全速或低速)
  • 输入过压保护高达16V
  • Smart Power Selector
    • 电池充电和系统之间自动共享电流
    • 支持在电池已放电或无电池的情况下操作
  • LED指示器
  • 通过NTC监控电池温度
  • 符合JEITA要求的充电曲线
  • 热电荷调节可防止IC过热

产品详情

MAX77301评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PCB,用于评估具有USB枚举和自动适配器类型检测功能的MAX77301双路锂离子(Li+)电池充电器。该评估套件由USB端口或专用充电器供电,可自动检测适配器类型和USB枚举功能。

此IC具有Smart Power Selector功能,可充分利用有限的USB或适配器电源。电池充电电流的设置独立于输入限流值。系统未使用的电源可给电池充电,以支持相关应用在没有电池、电池已放电或电池没电的情况下正常工作。自动输入选择功能可为系统切换电池、电池辅助和外部电源模式。

该评估套件提供LED指示器,用于适配器类型检测(低电平有效UOK)、外部上电(低电平有效EXT_PWRON)、充电状态(低电平有效CHG_STAT)、外部电源电流能力(CHG_TYPE)和中断的(低电平有效IRQ)。该评估套件还通过一个NTC热敏电阻进行热保护和符合JEITA*要求的充电。

该评估套件默认配置为全速USB,但可以通过移除晶体振荡器和调整跳线默认设置来配置为低速USB。

 

应用

  • 蓝牙耳机、PDA和MP3播放器
  • 其他便携式设备

工具及仿真模型