概览

优势和特点

  • 评估 MAX77291 IC
  • 1.27mm x 0.87mm 6 凸块 WLP(3 x 2,0.4mm 间距)封装
  • 1.8V 至 5.5V 输入电压范围
  • 可配置输入电压范围:5.5V 至 20V
  • 高达 100mA 的输入峰值电流
  • 经过验证的 2 层、1.5 盎司铜印刷电路板 (PCB) 布局
  • 展示紧凑型解决方案尺寸

产品详情

MAX77291 评估套件 (EV kit) 评估采用晶圆级封装 (WLP) 的 MAX77291 IC。MAX77291 是一款低静态电流升压 DC-DC 转换器,具有 100mA 峰值电感限流值和、TrueShutdown™ 和短路保护。评估板工作输入范围为1.8V至5.5V,提供5.5V至20V电阻配置输出电压。评估板已安装MAX77291ANT+。

使用入门

  • MAX77291 EV 套件
  • 1.8V 至 5.5V、1A 直流电源
  • 数字电压表 (DVM)