概览

优势和特点

  • 容易使用
    • GUI驱动I2C接口
    • 板载热敏电阻
    • 红外LED
    • GPIO组,带按键
    • 完全装配并经过测试
  • 模拟系统加载
    • 板载LDO电子负载
    • 电子负载具有稳态、瞬态和随机模式
  • 演示端对端模拟多路复用器实施
    • 板载ADC
  • 模拟按钮和滑动开关选项

产品详情

MAX77278评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77278。评估板很容易评估MAX77278的各种资源,包括线性充电器、SIMO、线性调节器、模拟多路复用器、IR电流驱动、GPIO和I2C接口。

基于Windows操作系统的软件提供人性化的图形界面(GUI),以及基于寄存器的详细界面,用于熟悉MAX77278的特性。

应用

  • 物联网(IoT)
  • 远端控制
  • 可穿戴设备

工具及仿真模型