概览

优势和特点

  • 超小方案面积(< 7mm2)
  • 35µVRMS典型输出纹波/噪声
  • 2.7V至4.8V输入范围
  • 11.2V/10mA输出
  • 工厂校准的11.2V至16.2V输出
  • 125µA空载电流
  • 关断电流小于1µA
  • 真关断负载断开
  • 可选有源放电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX77231评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于评估MAX77231低噪声升压型DC-DC转换器。器件针对要求极低纹波/噪声和小PCB空间的升压应用进行优化。评估板设置为利用2.7V至4.8V输入电压范围提供11.2V输出电压,可提供高达10mA负载电流。输出纹波和噪声被限制到35µVRMS。可由工厂设置为最高16.2V的其它电压。提供各种跳线,帮助评估MAX77231 IC的特性。

应用

  • 低噪声偏置电源
  • 传感器偏置电源

相关产品