概览

优势和特点

  • 输入电压范围:1.5V至5.5V(降压-升压)
  • 1.8V至4.9V数字可调输出电压
  • 总输出电流高达80mA
  • 三个低噪声稳压器
  • 用于小型镍镉、镍氢、锂电池或用作储能电容的充电器
  • 270kHz开关频率
  • 15µA Idle Mode™ 电流
  • 用于振动器、蜂鸣器和其他低功耗无线设计的1.8Ω数字控制开关
  • 复位和低电池电量输出
  • 表贴元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX769评估套件(EV套件)提供了一个用于评估MAX769特性的平台。MAX769将2节或3节1.5V至5.5V电池电压转换为四个独立的输出电压。OUT的主输出电压通过3线SPI™串行接口以100mV步进在1.8V至4.9V范围内进行数字控制。OUT提供高达80mA的电流。其他输出(REG1、REG2和REG3)为低噪声线性稳压器输出。MAX769包含用于双向寻呼和其他低功耗无线设计的多种其他特性。详情请参阅MAX769数据手册。MAX769评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板。

MAX847与MAX769类似,不同之处在于它包含升压DC-DC转换器(适用于1节电池输入),而不是降压-升压转换器(适用于2节电池或3节电池输入)。要评估MAX847,请订购MAX847EVKIT。

 

应用

  • 2节或3节电池供电的手持设备
  • GPS接收机
  • 双向寻呼

相关产品