概览

优势和特点

  • 3.3V固定输出电压±4%
  • 输出电流高达1.5A和5A
  • 待机电源电流:120µA
  • 静态电源电流:700µA
  • 300kHz开关频率
  • 效率超过90%
  • 20引脚紧缩小型封装
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX767评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的印刷电路板,用于Maxim的同步降压电源控制器。该评估套件通过5V输入源提供严格调节的3.3V输出电压,包含两个独立、完整的电路,转换效率超过90%。第一个全表面贴装电路可驱动高达1.5A的负载,第二个电路可驱动高达5A的负载。

 

应用

  • 音频系统
  • 无线电话
  • 电子规划器
  • 手持式仪器仪表(PDA、掌上型电脑)
  • 调制解调器
  • 掌上型电脑
  • PCMCIA卡
  • PCS电话