概览
优势和特点
- -5V或可调输出电压
- 高达250mA输出电流
- 电源电流:120µA(最大值)
- 关断电流:5µA(最大值)
- 开关频率:300kHz
- 内部功率MOSFET
- 8引脚SO封装
- 表贴结构
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX764评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板,可从3V至16V输入电压源提供-5.0V调节输出电压。它能够以高于82%的转换效率驱动高达250mA的负载。
MAX764评估套件还可用于评估MAX765CSA(-12V输出)或MAX766(-15V输出)。电路板的焊接侧提供了额外的焊盘以容纳外部反馈电阻,用于设置不同的输出电压。
文档
-
MAX764EVKIT: MAX764、MAX765、MAX766评估板 Data Sheet1900/1/1PDF821K