概览

优势和特点

  • 可在低至0.7V输入电源电压下工作
  • 200mA时效率为87%
  • 静态电流:60µA
  • 具有活动参考和LBI检测器的20µA关断模式
  • 500kHz最大开关频率
  • 整个温度范围内的基准容差为±1.5%
  • 低电池电量检测器(LBI/LBO)
  • 8引脚DIP和SO封装
  • 表贴结构
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX756评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板。它经过修改后还可以适配具有可调输出的MAX757。MAX756/MAX757是CMOS升压型DC-DC开关稳压器,适用于小型的低输入电压或电池供电系统。MAX756接受低至0.7V的正输入电压,并将其转换为更高的3.3V或5V引脚可选输出电压。MAX757为可调版本,可接受低至0.7V的输入电压,并产生2.7V至5.5V范围内的更高可调输出电压。MAX756/MAX757的典型满载效率超过87%。

通过可移动跳线,可选择3.3V或5.0V输出电压,电路板底部的附加焊盘用于放置LBI/LBO低电量检测器和MAX757输出调整电阻。

相关产品