概览

优势和特点

  • 输入电压:2.7V至6V
  • 可调输出电压:-8.0V至-23.6V
  • 40mA输出电流,+5V输入
  • 15mA输出电流,+3V输入
  • 与µP的便捷接口
  • 可通过按钮控制输出电压

产品详情

当由+3V至+5V电源供电时,MAX749 LCD偏置电源产生可变的负输出电压。MAX749评估套件(EV套件)具有-8.0V至-23.6V可调输出电压。这是驱动液晶显示器(LCD)背板的典型范围。

位于评估套件印刷电路板上的两个按钮开关可控制输出电压。一个开关连接到CTRL引脚,另一个连接到ADJ引脚。来自外部控制器的逻辑信号可以连接到电路板,用于可选的输出电压控制。

应用

  • 通信系统
  • 手提电脑
  • 笔记本电脑
  • 掌上型电脑
  • PDA和其他手持设备
  • 便携式数据采集终端