概览
优势和特点
- 为一到四节锂离子电池充电
- 低发热/高效率
- PWM工作频率:300kHz
- 整个温度范围内的总体精度:0.75%
- 输入电压范围:6V至24V
- 成熟可靠的印刷电路板布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX745评估套件(EV套件)是一块经过装配和测试的PC板,可实现降压型开关电源,专门用于为锂离子电池充电。可以为一到四节电池设置输出电压。电池电压可使用标准的1%电阻设置在4.0V和4.4V之间,精度为0.75%。通过两个LED指示充电状态。
MAX745只能用于为锂离子电池组充电。要为其他类型的电池充电,请使用MAX1648或MAX712/MAX713。要为SMBus™智能电池组充电,请使用MAX1645/MAX1647/MAX1667。
应用
- 手机
- 桌面底座充电器
- 手持式仪器仪表(PDA、掌上型电脑)
- 锂离子电池组
- 笔记本电脑
相关产品
文档
-
1724: MAX745评估板 Data Sheet1900/1/1PDF594K