概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- Windows 98/2000/XP兼容评估软件,带有字符编辑器
- 支持NTSC和PAL制式
- 单机演示(无需PC)
- 用于CVBSIN和CVBSOUT的BNC连接器
产品详情
MAX7456评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估内置视频驱动器的单通道、单色随屏显示器(OSD) MAX7456。该评估板可单机演示NTSC/PAL工作性能(无需PC),用于评估MAX7456 OSD。基于Windows®操作系统的MAX7456评估软件可用来创建显示存储器文件和字符存储器文件,并能将其内容加载到MAX7456的存储器中。该评估软件还简化了对MAX7456功能的评估操作。
应用
- 消费类电子
- 室内娱乐系统
- 工业应用
- 安全监控摄像机
- 安全监控系统
文档
-
MAX7456EVKIT: MAX7456评估板 Data Sheet (Rev. 1)2008/4/10PDF733K
-
用于MAX7456随屏显示器SPI接口的C程序2008/7/22
-
使用MAX7456存储器和评估板文件生成定制字符和图形2008/4/16