概览

优势和特点

  • 1.6V至3.3V较宽的电源范围
  • 36焊球WLP封装
  • Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • USB至PC连接(包含电缆)
  • USB供电
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 可选GPO输出LED (COL2至COL7)
  • RGB LED输出(PORT1、PORT2、PORT3)
  • 白光LED (PORT0) (需要外部VH电源)
  • LED输出(PORT4)
  • 旋转编码器(PORT6、PORT7)
  • I²C接口端
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX7360评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX7360集成ESD保护电路的I²C接口、低EMI按键开关控制器和8路LED驱动器/GPIO。评估板还包含Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,提供简易的图形用户接口(GUI)来验证MAX7360的功能。

MAX7360评估板PCB上已安装了MAX7360EWX+。

应用

  • 蜂窝电话
  • 手持式游戏机
  • 仪表
  • PDA
  • 便携式消费类电子
  • 打印机

相关产品