概览

优势和特点

  • Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • USB至PC连接(包含电缆)
  • USB供电
  • 无铅并符合RoHS标准的封装
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX7358评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估8通道I²C接口开关/复用器MAX7358。该评估板还包括Windows® 2000/XP以及Windows Vista®兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),用来验证MAX7358的性能。

MAX7358评估板上带有USB接口,允许通过PC访问MAX7358的内部寄存器,并由USB为评估板提供电源。

MAX7358评估板PCB安装了MAX7358EUG+。通过替换MAX7358 (U1),该评估板还可评估MAX7356和MAX7357。评估与之引脚兼容的MAX7356EUG+或MAX7357EUG+时,请与工厂联系,以获得免费样片。

应用

  • 基站
  • 过程控制与自动控制设备
  • 网络设备
  • RAID
  • 服务器
  • SFP控制接口