概览
优势和特点
- 400kHz I²C 2线串行接口
- 1.71V至5.5V工作电压
- 12路推挽输出端口,额定吸收20mA电流
- 4路开漏I/O端口,额定吸收20mA电流
- 经过验证的PCB布局
- Windows 98SE/2000/XP兼容的评估软件
- 完全安装并经过测试
- 评估系统:通过USB与PC连接
产品详情
MAX7327评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于演示具有12路推挽式输出和4路开漏I/O端口的I²C端口扩展器MAX7327的性能。MAX7327评估板还包含Windows® 98SE/2000/XP兼容的软件,提供简便的图形化用户界面(GUI)以评估MAX7327的性能。
MAX7327评估系统(EV system)包括MAX7327评估板和Maxim CMAXQUSB串行接口板。
CMAXQUSB板连接PC的USB接口,可以传送I²C命令至MAX7327评估板。
评估板板预装有MAX7327ATG+。MAX7327评估板还可用于评估MAX7324/MAX7325/MAX7326。欲评估引脚兼容的MAX7324ATG+/MAX7325ATG+/MAX7326ATG+,请联系工厂索取免费样片。
应用
- 汽车
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑
- SAN/NAS
- 卫星通信
- 服务器
文档
-
MAX7327EVCMAXQU-MAX7327EVKIT_cn: MAX7327评估板/评估系统 Data Sheet (Rev. 0)2007/9/7PDF917K