概览

优势和特点

  • 400kHz、2线串行接口
  • 1.71V至5.5V工作电压范围
  • 8路推挽输出端口
  • 8路开漏I/0端口,可吸收20mA (额定值)电流
  • 输入端口过压保护至6V
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • 完全安装并经过测试
  • 评估系统:USB PC连线

产品详情

MAX7325评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示带八路推挽输出和八路开漏I/O的MAX7325 I²C端口扩展器的全部功能。MAX7325评估系统还包括Windows 2000/XP/Vista®兼容软件,为演示MAX7325性能提供简捷的图形用户接口(GUI)。

MAX7325评估系统(EV system)包含MAX7325评估板以及Maxim CMAXQUSB串行接口板。CMAXQUSB板连接至PC的USB端口,向MAX7325评估板传输I²C命令。

评估板安装了MAX7325ATG+。

应用

  • 汽车
  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑
  • SAN/NAS
  • 卫星通信
  • 服务器

相关产品

工具及仿真模型