概览
优势和特点
- 400kHz、2线串行接口
- 1.71V至5.5V工作电压范围
- 8路推挽输出端口
- 8路开漏I/0端口,可吸收20mA (额定值)电流
- 输入端口过压保护至6V
- 经过验证的PCB布局
- Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
- 完全安装并经过测试
- 评估系统:USB PC连线
产品详情
MAX7325评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示带八路推挽输出和八路开漏I/O的MAX7325 I²C端口扩展器的全部功能。MAX7325评估系统还包括Windows 2000/XP/Vista®兼容软件,为演示MAX7325性能提供简捷的图形用户接口(GUI)。
MAX7325评估系统(EV system)包含MAX7325评估板以及Maxim CMAXQUSB串行接口板。CMAXQUSB板连接至PC的USB端口,向MAX7325评估板传输I²C命令。
评估板安装了MAX7325ATG+。
应用
- 汽车
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑
- SAN/NAS
- 卫星通信
- 服务器
相关产品
文档
-
MAX7325EVCMAXQU-MAX7325EVKIT_cn: MAX7325评估板/评估系统 Data Sheet (Rev. 0)2008/6/2PDF590K