概览

优势和特点

  • 400kHz I²C 2线串行接口
  • 1.71V至5.5V工作电压
  • 4路推挽输出端口,额定吸收20mA电流
  • 4路输入端口具有可屏蔽、带锁存的瞬态检测功能
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 98SE/2000/XP兼容的评估软件
  • 经过完全安装与测试
  • 评估系统:通过USB与PC连接

产品详情

MAX7322评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板(PCB),用于演示具有4路推挽输出和4路输入端口的I²C端口扩展器MAX7322的性能。MAX7322评估板还包含Windows® 98SE/2000/XP兼容的软件,提供简便的图形化用户界面(GUI)以评估MAX7322的性能。

MAX7322评估系统(EV system)包括MAX7322评估板和Maxim CMAXQUSB串行接口板。

CMAXQUSB板连接PC的USB接口,允许传送I²C命令至MAX7322评估板。

评估板板预装有MAX7322ATE+。MAX7322评估板还可用于评估MAX7319/MAX7320/MAX7321/MAX7323。欲评估引脚兼容的MAX7319ATE+、MAX7320ATE+、MAX7321ATE+或MAX7323ATE+,请联系工厂索取免费样片。

应用

  • 汽车
  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑
  • SAN/NAS
  • 卫星通信
  • 服务器

相关产品