概览
优势和特点
- 1.71V至5.5V较宽的供电范围
- Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容软件
- USB-PC连接(带电缆)
- USB供电
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX7321评估板(EV kit)提供了经过验证的设计,用于评估MAX7321 I²C端口扩展器,带八通道开漏I/O。评估板还包含Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容软件,为演示MAX7321功能提供简捷的图形用户界面(GUI)。 MAX7321评估板PCB出厂时安装了MAX7321ATE+。
应用
- 汽车
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑
- SAN/NAS
- 卫星通信
- 服务器
相关产品
文档
-
MAX7321EVKIT: MAX7321评估板 Data Sheet (Rev. 0)2009/8/18PDF695K