概览

优势和特点

  • 400kHz、5.5V耐压、2线串行接口
  • 2V至3.6V工作
  • 高输出电流—每端口为50mA (最大值)
  • 5.5V额定开漏输出
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 98SE/2000/XP兼容的评估软件
  • 经过完全安装与测试
  • 评估系统包括USB连接
  • 产品详情

    MAX7315评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板,用于验证具有LED亮度控制、中断以及热插入保护功能的8端口I/O扩展器MAX7315。MAX7315评估板还包括Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,为评估MAX7315的功能提供简便的图形化用户界面(GUI)。

    MAX7315评估系统(EV system)由MAX7315评估板和CMAXQUSB串行接口板组成。CMAXQUSB接口板允许PC采用其USB端口控制I²C接口。欲基于PC完整的评估MAX7315,请订购MAX7315EVCMAXQU+。若已具备MAX7315兼容串行接口,则只需定购MAX7315EVKIT+。

    应用

    • 蜂窝电话
    • 键盘背光
    • 笔记本电脑
    • LCD背光
    • LED状态指示
    • 便携式设备
    • RGB LED驱动器

    工具及仿真模型