概览
优势和特点
- 评估4个RGB和4个白光LED
- 每个LED具有独立的输出控制
- 独特的单引脚2线地址设置功能,可以选择4个地址中的1个
- 延时驱动
- PC接口或用户2线系统接口
- Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
- USB供电
- 表贴元件
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX7314评估板(EV kit)完全安装并经过测试的表贴结构、16路输出LED驱动器的印刷电路板(PCB)。电路采用MAX7314 IC,带LED亮度调节的18端口GPIO,具有中断及热插入保护。评估板包括4个RGB LED和4个白光LED (WLED),可由MAX7314同时控制。评估板可以演示MAX7314 IC的8位 PWM LED亮度控制、两相LED闪烁、复位、中断输出以及独特的单引脚I²C地址设置功能,可以选择4个2线地址中的1个。
MAX7314评估板还可以演示BLINK功能,并包含一个可配置的振荡电路。评估板还可以重新配置用来评估延时特性。
MAX7314评估板为MAX7314的2线串行接口信号提供PCB焊盘。提供Windows 2000/XP/Vista®兼容软件,对MAX7314 IC进行访问。MAX7314评估板也可以直接与用户提供的2线系统连接。
应用
- 键盘背光
- LCD背光
- LED状态指示
- 继电器驱动器
- RGB LED驱动器
- 系统I/O端口
相关产品
文档
-
MAX7314EVKIT: Evaluation Kit for the MAX7314 Data Sheet (Rev. 1)2008/5/28PDF486K