概览
优势和特点
- 评估4个RGB和4个白光LED的工作状况
- 每个LED具有独立的输出控制
- 可驱动继电器
- PC接口或用户提供的I²C接口
- Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
- USB供电
- 表贴元件
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX7313评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装、16路LED驱动器电路板。该电路用于验证具有LED亮度控制、中断以及热插入保护功能的16端口GPIO MAX7313 IC。该评估板包括4个RGB LED和4个白光LED (WLED),由MAX7313同时控制。该评估板能够演示MAX7313 IC的8位PWM LED亮度控制、2相LED闪烁、中断输出、4个I²C地址等功能。
MAX7313评估板提供了MAX7313 I²C串行信号的印刷电路板(PCB)焊盘。Windows 2000/XP/Vista®兼容软件用于访问MAX7313 IC,MAX7313评估板可直接与用户提供的I²C系统相连接。
相关产品
文档
-
MAX7313EVKIT: Evaluation Kit for the MAX7313 Data Sheet (Rev. 0)2008/3/21PDF441K