概览

优势和特点

  • 400kHz 2线串行接口,具有5.5V耐压
  • 1.62V至3.6V电源供电(VDD)
  • 1.4V至5.5V I/O电平转换端口电源(VLA)
  • 较高的吸电流输出—每端口电流高达25mA
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 98SE/2000/XP兼容的评估软件
  • 完全安装并经过测试
  • 评估系统包括USB连线

产品详情

MAX7306评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估具有瞬变锁存、闪烁控制及脉宽调制(PWM)功能的四路电平转换GPIO MAX7306。MAX7306评估板还包含Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,提供简便的图形用户界面(GUI),用于演示MAX7306的功能。

MAX7306评估系统(EV system)包括MAX7306评估板和Maxim CMAXQUSB串行接口板。

CMAXQUSB板连接PC的USB接口,能够将I²C命令传送给MAX7306评估板。

评估板安装了MAX7306AUB+,MAX7306评估板还可用于评估MAX7307。如需评估引脚兼容的MAX7307AUB+,请联系工厂索取免费样品。

应用

  • 蜂窝电话
  • LCD/键盘背光
  • LED状态指示器
  • 系统I/O端口

相关产品