概览
优势和特点
- 400kHz 2线串行接口,具有5.5V耐压
- 1.62V至3.6V电源供电(VDD)
- 1.4V至5.5V I/O电平转换端口电源(VLA)
- 较高的吸电流输出—每端口电流高达25mA
- 经过验证的PCB布局
- Windows 98SE/2000/XP兼容的评估软件
- 完全安装并经过测试
- 评估系统包括USB连线
产品详情
MAX7306评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估具有瞬变锁存、闪烁控制及脉宽调制(PWM)功能的四路电平转换GPIO MAX7306。MAX7306评估板还包含Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,提供简便的图形用户界面(GUI),用于演示MAX7306的功能。
MAX7306评估系统(EV system)包括MAX7306评估板和Maxim CMAXQUSB串行接口板。
CMAXQUSB板连接PC的USB接口,能够将I²C命令传送给MAX7306评估板。
评估板安装了MAX7306AUB+,MAX7306评估板还可用于评估MAX7307。如需评估引脚兼容的MAX7307AUB+,请联系工厂索取免费样品。
应用
- 蜂窝电话
- LCD/键盘背光
- LED状态指示器
- 系统I/O端口
文档
-
MAX7306EVKIT: MAX7306 Evaluation Kit/Evaluation System Data Sheet (Rev. 0)2007/8/24PDF178K