概览
优势和特点
- Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
- USB至PC连接(包含电缆)
- USB供电
- 无铅并符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX7302评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX7302 9端口电平转换GPIO和LED驱动器。该评估板还包括Windows 2000/XP/Vista®兼容软件,提供简便的图形用户界面(GUI),用于演示MAX7302的功能。
MAX7302评估板内置USB接口,允许PC来控制MAX7302的内部寄存器,并为评估板供电。
该评估板可配置为驱动3个RGB LED。提供焊盘和跳线,以便根据MAX7302多种可用配置修改电路板。
应用
- 蜂窝电话
- LCD/键盘背光
- LED状态指示器
- 服务器
- 系统I/O端口
文档
-
MAX7302EVKIT: Evaluation Kit for the MAX7302 Data Sheet (Rev. 0)2008/3/7PDF416K