概览

优势和特点

  • 0.9V至5.5V低电池输入范围
  • 未稳压的7V至20V直流输入范围
  • 双路稳压输出
    • 主输出:3.3V/5V
    • 辅助输出:0V至-100V
  • 200mA时效率为87%
  • 高效的PRAM“保持有效”:1mA时为80%
  • 8W/in³ 功率密度
  • 静态电流:60µA
  • VREF有效时的关断模式电流:20µA
  • 500kHz最大开关频率
  • ±1.5% VREF容差(整个温度范围内)
  • 检测输出电源故障
  • 16引脚窄体SO封装

产品详情

MAX722和MAX723 CMOS电源IC为小型电池供电微处理器系统提供双路稳压直流输出。每个器件都会生成一个主输出(3V或5V,可选)和一个可调的负辅助输出,适用于LCD。每个器件支持两个输入电压。电源可以来自主电池(两节或三节碱性电池或镍镉电池),也可以来自未稳压的直流电源,例如AC-DC壁式适配器。

MAX722/MAX723在现有技术的器件基础上进行了三项改进。物理尺寸减小;MOSFET功率晶体管实现的高开关频率(高达0.5MHz)支持使用小型(< 5mm直径)表面贴装磁性元件。效率也提高到87%(比采用双极性技术制造的低压稳压器高10%)。通过CMOS结构和专门设计的恒定关断时间脉冲频率调制(PFM)控制方案,电源电流降至60µA。

MAX722和MAX723的区别仅在于主稳压器的固定输出电压更低,MAX722的输出为3.3V,MAX723的输出为3.0V。

对于需要+12V输出电压的闪存或PCMCIA应用,请参考MAX717–721数据表。

 

应用

  • 条形码扫描仪
  • LCD对比度控制
  • 医疗仪器
  • 掌上型电脑
  • 便携式数据通讯装置
  • 便携式数据采集设备