概览
优势和特点
- 充电电流高达1A
- 45V峰值输入电压范围
- 开关模式操作可减少散热
- 表贴元件
- 为1至16节串联电池充电
产品详情
MAX713SWEVKIT-SO是一款装配完成且经过测试的表面贴装板。MAX713大电流、开关模式电池充电器可控制P沟道功率MOSFET,允许的充电电流高达1A。开关模式操作通常提供75%的转换效率,与线性稳压器解决方案相比可减少散热。
MAX713SWEVKIT也可用于评估MAX712,只需将MAX713CSE替换为MAX712CSE即可。
应用
- 电池供电应用
- 手机
- 无线电话
- 手持终端
- 膝上型电脑、笔记本电脑和掌上型电脑
- 便携式消费电子产品
- 便携式音响
文档
-
MAX713SWEVKIT: MAX713评估板(开关模式) Data Sheet1900/1/1PDF63K