概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- 经过验证的元件列表
- 可调节编程频率(315MHz和390MHz)
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX7058评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX7058双频ASK发送器,器件采用带裸焊盘的24引脚TQFN封装。该评估板用于测试器件的RF性能,无需额外电路。RF输出采用50Ω匹配网络,并带有SMA连接器,便于连接测试设备。评估板出厂时在板上预装了MAX7058ATG+。
应用
- 汽车
- 车库开门器
- 家庭自动化
- 射频远端控制
- 安全系统
- 无线传感器
相关产品
文档
-
MAX7058EVKIT: Evaluation Kit for the MAX7058 Data Sheet (Rev. 0)2009/12/11PDF512K
-
MAX7058EVKIT Gerber File - Design Files2023/7/27ZIP107K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14