概览
优势和特点
- Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
- USB供电
- 经过验证的PCB布局
- 经过验证的元件列表
- 可调节频率
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX7057评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX7057频率可编程ASK/FSK发送器,器件采用16引脚SO封装。评估软件支持Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7操作系统,提供简捷的用户图形界面(GUI)。该评估板用于测试器件的RF性能,无需额外电路。RF输出采用50Ω匹配网络,并带有SMA连接器,便于连接测试设备。评估板PCB出厂时预装了MAX7057ASE+。
应用
- 车库开门器
- 家庭自动化
- 射频远端控制
- 安全系统
- 无线计算机外设
- 无线游戏机控制台
- 无线传感器
相关产品
文档
-
MAX7057EVKIT: Evaluation Kit for the MAX7057 Data Sheet (Rev. 0)2010/5/28PDF1M
-
MAX7057EVKIT Gerber File - Design Files2023/11/10ZIP344K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14