概览
优势和特点
- Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
- USB供电
- 经过验证的PCB布局
- 经过验证的元件列表
- 可调节频率
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX7049评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX7049频率可编程ASK/FSK发送器,器件采用带有裸焊盘的28引脚TQFN封装。评估板使用Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI)。该评估板能够测试IC的RF性能,无需额外电路。RF输出采用50Ω匹配网络,并带有SMA连接器,便于连接测试设备。评估板PCB预装了MAX7049ATI+。
应用
- 自动抄表(AMR)
- 家庭自动化
- 家庭安全设施
- 远程、单向遥控钥匙(RKE)
- 远端控制
- RF模块
- RFID
- TPMS
- 无线传感器网络
文档
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14