概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- 经过验证的元件列表
- 板上提供多个测试点
- 提供315MHz和433.92MHz两种优化版本
- 更改元件后可工作在308MHz和418MHz
- 完全安装并经过测试
- 连接天线后可作为独立接收器工作
产品详情
MAX7042评估板(EV kit)用于对MAX7042超外差接收器进行详细评估。评估板可评估器件的RF性能,无需额外电路。RF输入电路与50Ω源阻抗的RF信号发生器配合使用,并带有SMA连接器,便于连接测试设备。评估板还可直接与用户的嵌入式设计连接,方便数据解码。
MAX7042评估板有315MHz和433.92MHz两种版本,无源元件针对这两个频点进行了优化。可更换这些元件使评估板工作于308MHz和418MHz。此外,通过更改另外两个元件还可以将4kbps曼彻斯特接收数据速率设置在0kbps至33kbps之间。
为方便用户设计,MAX7042评估板还提供了经过验证的PCB布局,简单复制电路即可使用,加快了产品的市场化进程。可申请评估板的Gerber文件。
应用
- 家庭、办公室照明控制
- 家庭自动化
- 本地遥感勘测系统
- 远端无线钥匙门禁(RKE)
- 遥感
- 安全系统
- 烟雾报警器
- 胎压监视(TPM)
相关产品
文档
-
MAX7042EVKIT: Evaluation Kit for the MAX7042 Data Sheet (Rev. 0)2009/12/16PDF793K
-
MAX7042EVKIT Gerber Files2023/5/12ZIP148K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14