概览
优势和特点
- 易于评估MAX7037
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX7037评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于评估MAX7037 sub-1GHz、超低功耗、RF ISM收发器。评估板通过Siam Kitty板连接到PC。评估板由Siam Kitty板供电,最低工作电源电压只需2.1V。
具体的评估板仅在特定载频下才工作。支持的频率有:315MHz、434MHz、868MHz、902MHz、915MHz和928MHz。评估板在出厂时配置为315MHz工作。如果需要将评估板配置为在其它频率下工作,需要更改RF匹配元件。更多详细信息请参见“将评估板更改为在其它频率下工作”部分。
注意,如果将评估板用于配置不正确的频率,评估板很可能根本不工作或性能非常差。请确保评估板配置与频率一致。
应用
- 汽车遥控无钥匙进入和胎压监测
- 楼宇自动化/智能家居
- 智能电表
- 超低功耗传感器网络
相关产品
文档
-
MAX7037EVKIT: Evaluation Kit for the MAX7037 Data Sheet (Rev. 3)2018/7/10PDF3M
-
MAX7037EVKIT Gerber Files2023/6/16ZIP112K