概览

优势和特点

  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 经过验证的元件列表
  • 提供315MHz和433.92MHz两个版本
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX7036评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估采用带裸焊盘TQFN封装的ASK接收器MAX7036。该评估板可测试器件的RF性能,无需额外的电路。RF输入端带SMA连接器,便于连接至测试设备。

MAX7036评估板提供两个版本:315MHz (MAX7036EVKIT315+)和433.92MHz (MAX7036EVKIT433+)。无源器件针对这些频率进行优化。两款评估板的PCB都安装了MAX7036GTP+。

应用

  • 车库开门器
  • 家庭自动化
  • 低成本RKE
  • 远端控制
  • 安全系统
  • 传感器网络

相关产品