概览

优势和特点

  • 经过验证的电路板布局
  • 经过验证的元器件清单
  • 电路板上提供多个测试点
  • 提供针对315MHz或433.92MHz优化的版本
  • 频率带宽从300MHz至450MHz*可调
  • 完全装配并经过测试
  • 附加天线后可作为独立式接收器工作

产品详情

MAX7034评估板(EV kit)支持详细评估MAX7034超外差接收器。评估板支持测试器件RF性能,且无需附加支持电路。RF输入使用50Ω匹配网络和SMA连接器,便于连接测试设备。评估板也可直接连接到用户的嵌入式设计,便于数据编码。

MAX7034评估板有两种版本:315MHz和433.92MHz。针对这些频率优化无源补偿。可更改这些元件,从而工作在300MHz至450MHz RF频率。此外,通过更改另外3个元件,可在0至66kbps范围内调节接收数据率。

为方便部署到客户的设计,MAX7034评估板也具有经过验证的PCB板布局,很容易复制,加快上市时间。可从以下网址下载评估板Gerber文件:www.maximintegrated.com。

相关产品