概览

优势和特点

  • 经过验证的电路板布局
  • 经过验证的元器件清单
  • 电路板提供多个测试点
  • 提供315MHz或433.92MHz优化设计
  • 通过更改元件,工作在300MHz至450MHz频段
  • Windows 2000/ XP兼容软件
  • 完全装配并经过测试
  • 配合用户提供的连接器和天线,构成独立的接收器

产品详情

MAX7032评估系统(EVSYS)为完备的收发器系统,由MAX7032评估板(EV kit)和Maxim CMAXQUSB通信模块(CMOD)组成。为了使用个人计算机(PC)全面评估MAX7032,请订购完整的评估系统(MAX7032EVSYS);如果从之前订购的Maxim系统或其他微控制器(μC)系统得到了CMAXQUSB模块,则只需单独订购评估板(MAX7032EVKIT)。

MAX7032评估板用于详细评估MAX7032 ASK/FSK收发器,支持测试器件的RF性能。RF输入使用50Ω匹配网络和SMA连接器,便于连接测试设备。器件可通过CMAXQUSB电路板进行编程。

MAX7032评估板有两个版本:315MHz和433. 92MHz版本。针对这些频率优化无源补偿。可更改元件使其工作在300MHz至450MHz RF频率。

为方便部署客户设计,MAX7032评估板提供经过验证的印刷电路板(PCB)布局,很容易复制,加快用户产品上市时间。可从以下网址下载PCB gerber文件: www.maximintegrated.com

应用

  • 双向遥控钥匙
  • 车库开门器
  • 家庭自动化
  • 本地遥感勘测系统
  • 远端控制
  • 遥感
  • 安全系统
  • 烟雾报警器

相关产品