概览

优势和特点

  • 经过验证的电路板布局
  • 经过验证的元器件清单
  • 电路板上提供多个测试点
  • 提供针对315MHz或433.92MHz优化的版本
  • 提供支持345 MHz的改造说明
  • 完全装配并经过测试
  • 通过用户提供的连接器和天线,可作为独立式接收器工作

产品详情

MAX7030评估板(EV kit)支持详细评估MAX7030 ASK收发器。评估板支持测试器件RF性能,且无需附加支持电路。RF输入电路设计配合50Ω源阻抗的RF信号发生器或50Ω输入阻抗的频谱分析仪使用,具有SMA连接器,便于连接测试设备。评估板也可直接连接到用户的嵌入式设计,便于数据编码。

MAX7030评估板有两种版本:315MHz版本和433.92MHz版本。针对这些频率优化无源补偿。MAX7030 IC本身支持三种频率:315MHz、345MHz和433.92MHz。很容易通过更改评估板元件,来支持300MHz至450MHz RF频率。

为方便部署到客户的设计,MAX7030评估板也具有经过验证的印刷电路板(PCB)布局,很容易复制,加快上市时间。可从以下网址下载PCB gerber文件:
www.maximintegrated.com

应用

  • 双向遥控钥匙
  • 车库开门器
  • 家庭自动化
  • 本地遥感勘测系统
  • 远端控制
  • 遥感
  • 安全系统
  • 烟雾报警器

相关产品