概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- 驱动4路RGB和5个白光LED
- 独立输出控制每个LED
- 演示独特的单引脚、四选一2线寻址功能
- 演示继电器驱动功能
- 可与PC连接或用户2线接口连接
- Windows 98SE/2000/XP兼容软件
- 表贴元件
- 完全安装与测试
产品详情
MAX6964评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表面安装电路板(PCB),提供17路输出LED驱动器/GPO控制器。电路板使用24引脚QSOP封装的MAX6964,包括由MAX6964同时控制的4路RGB LED和5个白光LED。评估板可以演示MAX6964 IC的8位PWM LED亮度控制、LED闪烁、复位和四选一I²C或2线接口寻址功能。
MAX6964评估板可以演示闪烁功能以及可配置的振荡电路,也可以重新配置评估板,用来评估继电器。
MAX6964评估板为MAX6964芯片的2线串口提供了PCB焊盘,使用CMAXQUSB接口板可通过2线接口与PC通信,Maxim提供Windows® 98SE/2000/XP兼容的GUI软件,用于访问MAX6964 IC。MAX6964评估板也可以直接与用户提供的2线系统连接。
如需采用PC全面评估MAX6964,请购买MAX6964EVCMAXQUSB+;若已购买CMAXQUSB接口板或无需使用PC评估MAX6964,请购买MAX6964EVKIT+。
应用
- 键盘背光
- LCD背光
- LED状态指示
- RGB LED驱动器