概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- Windows 95/98/ME/NT/2000/XP兼容的评估软件
- 2线串行接口
- 16位14段LED
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX6955评估板(EV kit)设计用于评估采用2线接口的MAX6955发光二极管(LED)显示驱动器。评估板包含对称布局的2片MAX6955显示驱动器,支持16位14段字母数字LED显示。DB-25连接器允许与PC的平行(打印机)端口连接,以提供一个2线接口。Windows®软件为测试MAX6955的各种功能提供了友好的图形用户界面(GUI),允许动态输入字母和数字以及访问所有相关的寄存器。软件包含多个输入文本框,用于访问不同的寄存器,并为属于U1的左侧软件主窗口提供统一格式的控件,U1位于评估板的左侧。类似地,右侧主窗口的所有控件用于控制器件U2,该器件位于评估板的右侧。评估板采用3.3V或5V直流电源,跳线JU1-JU4允许用户手动修改U1或U2的器件地址。
欲使用PC并行端口对MAX6955进行综合评估,请购买MAX6955EVKIT。
应用
- 音频/视频设备
- 汽车电子
- 条形图显示器
- 面板表
- 机顶盒
- 白色家电
相关产品
文档
-
3708: MAX6955评估板 Data Sheet1900/1/1PDF468K